arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-A50 Ø14x90 Abbildung ähnlich

TENDO RLA HSK-A50 Ø14x90

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 208409

Verfügbarkeit auf Anfrage
TENDO RLA HSK-A50 Ø14x90, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO RLA
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 110 Nm
Lieferumfang: Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO RLA
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 14 mm
D2 [mm] 34
D3 [mm] 40
D6 [mm] 30
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 46
L5 [mm] 64
Min. Drehmoment [Nm] 110
Gewicht [kg] 0.8

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung

Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich