arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120 Abbildung ähnlich

TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 1458072

Verfügbarkeit auf Anfrage
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 120 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 23 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Slim 4ax
Werkzeughalterschnittstelle CAT 40
Werkzeughalternorm ASME B5.50
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10
L4 [mm] 100.95
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 23
Gewicht [kg] 0.9
Cool Flow Variante ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Zielgerichtete Kühlung über vier im 90°-Abstand am Spanndurchmesser angebrachte Kühlmittelkanäle
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich