TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
Ident.-Nr. 1480911
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Slim 4ax
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 330 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Slim 4ax |
Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 330 |
Gewicht [kg] | 1.2 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
CAD-Daten
Zeichnungen nach DIN SPEC 69874 erhältlich unter schunk.com, für mehr Informationen bitte an cad.cax.daten@de.schunk.com wenden