TRIBOS-M ER11 Ø3x19.5
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 1355008
TRIBOS-M ER11 Ø3x19.5, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: ER 11
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Auskraglänge: 24 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 0.9 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-Mini |
Werkzeughalterschnittstelle | ER 11 |
Werkzeughalternorm | ISO 15488-A |
Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
ER Spanngröße | ER 11 |
D2 [mm] | 6.65 |
D3 [mm] | 7.5 |
L [mm] | 37.5 |
L4 [mm] | 18.5 |
L5 [mm] | 19.5 |
G | M6x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 0.9 |
Gewicht [kg] | 0.15 |
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich
Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich