TRIBOS-R CAT50 Ø1"x90
Ident.-Nr. 233786
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-R
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 1"
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 270 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-R |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 1" |
D2 [mm] | 60 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 270 |
Gewicht [kg] | 4.13 |
Ausführung
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich