arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM DLS ER32 Ø6x33.5 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM DLS ER32 Ø6x33.5

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1419494

Verfügbarkeit auf Anfrage
TRIBOS-RM DLS ER32 Ø6x33.5, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: ER 32
  • Ausführung mit definiertem Längenanschlag
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 41.7 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 10 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle ER 32
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 6 mm
ER Spanngröße ER 32
D2 [mm] 18
D3 [mm] 19
L [mm] 73.5
L2 [mm] 55
L4 [mm] 30
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. Drehmoment [Nm] 10
Gewicht [kg] 0.3
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Ausführung mit definiertem Längenanschlag

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich