TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
Ident.-Nr. 225793
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 65 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-RM |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 30 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
Min. Drehmoment [Nm] | 20 |
Gewicht [kg] | 0.35 |
Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich