arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S CAT40 Ø1/2 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S CAT40 Ø1/2"x150

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205504

Verfügbarkeit auf Anfrage
TRIBOS-S CAT40 Ø1/2"x150, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
  • Spanndurchmesser: 1/2"
  • Auskraglänge: 150 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 40 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle CAT 40
Werkzeughalternorm ASME B5.50
Spanndurchmesser D1 1/2"
D2 [mm] 20
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 44.45
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 82
L6 [mm] 130.95
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 40
Gewicht [kg] 1.54

Ausführung
Lange, schlanke Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich