arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL BT-DC40 Ø16x63 Abbildung ähnlich

WEL BT-DC40 Ø16x63

WELDON Flächenspannfutter

Ident.-Nr. 1415497

Verfügbarkeit auf Anfrage
WEL BT-DC40 Ø16x63, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Dual Contact Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 40
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 63 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle BT-DC 40
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 48
D6 [mm] 35.5
L2 [mm] 51
L4 [mm] 36
G1 M14
Gewicht [kg] 1.35
Dual Contact Variante ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich