WEL CF HSK-A100 Ø18x160
Ident.-Nr. 23002715
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 18 mm
- Auskraglänge: 160 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 3 |
Cool Flow Variante | ja |
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich