WEL CF HSK-A63 Ø16x80
Ident.-Nr. 23000834
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 80 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 47 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 1.29 |
Cool Flow Variante | ja |
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich