arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF HSK-A63 Ø18x80 Abbildung ähnlich

WEL CF HSK-A63 Ø18x80

WELDON Flächenspannfutter

Ident.-Nr. 23003070

Verfügbarkeit auf Anfrage
WEL CF HSK-A63 Ø18x80, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 18 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 18 mm
D2 [mm] 50
D6 [mm] 51
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 51
L4 [mm] 54
G1 M14
Gewicht [kg] 1.33
Cool Flow Variante ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich