WEL CF HSK-A63 Ø32x110
Ident.-Nr. 23002248
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 110 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 64 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 110 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 84 |
G1 | M20x2 |
Gewicht [kg] | 2.6 |
Cool Flow Variante | ja |
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich