WEL CF SK50 Ø6x63
Ident.-Nr. 23002198
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 63 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 37 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 33.9 |
G1 | M6 |
Gewicht [kg] | 2.87 |
Cool Flow Variante | ja |
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich