WEL HSK-A63 Ø12x120
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23002802
WEL HSK-A63 Ø12x120, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 120 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 1.575 |
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
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich