WEL HSK-A63 Ø14x160
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 263532
WEL HSK-A63 Ø14x160, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Auskraglänge: 160 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 31.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 2.15 |
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
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich