WEL HSK-A63 Ø6x65
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 263520
WEL HSK-A63 Ø6x65, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 65 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 25.0 |
D6 [mm] | 14.5 |
G1 | M6 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
Gewicht | 0.8 |
L4 [mm] | 39.0 |
L2 [mm] | 35.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 65 mm / 2.6" |
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
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich