WEL JIS-BT40 Ø10x100
Ident.-Nr. 23003487
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 100 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 1.44 |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich