WEL JIS-BT40 Ø25x90
Ident.-Nr. 23000725
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 90 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
Gewicht [kg] | 2.25 |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich