WEL JIS-BT50 Ø12x80
Ident.-Nr. 23001299
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 42 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 4.11 |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich