WEL JIS-BT50 Ø20x80
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23001301
WEL JIS-BT50 Ø20x80, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 52.0 |
D6 [mm] | 39.5 |
G1 | M16 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
Gewicht | 4.23 |
L4 [mm] | 42.0 |
L2 [mm] | 53.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich