WEL JIS-BT50 Ø8x63
Ident.-Nr. 23001297
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 63 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 25 |
G1 | M8 |
Gewicht [kg] | 3.83 |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich