WEL SK40 Ø16x160
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23000772
WEL SK40 Ø16x160, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 48.0 |
D6 [mm] | 35.5 |
G1 | M14 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
Gewicht | 2.59 |
L4 [mm] | 140.9 |
L2 [mm] | 51.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich