WEL SK40 Ø6x50
Ident.-Nr. 263550
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 50 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 30.9 |
G1 | M6 |
Gewicht [kg] | 0.91 |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich