WEL SK50 Ø8x100
Ident.-Nr. 263583
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 100 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M8 |
Gewicht [kg] | 3.08 |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich