WHI HSK-A100 Ø16x100
Whistle-Notch-Aufnahmen
Ident.-Nr. 23001873
WHI HSK-A100 Ø16x100, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
---|---|
Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 71 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 2.98 |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich