arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-KSC-D 125-390 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-390 4V 500 x 500

Aufspanntürme mit Spannmittel

Ident.-Nr. 1352156

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufspannturm mit Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Kompakter Aufspannturm mit 4x KSC-D Doppelspannern
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 500 x 500 mm
  • Turmmaße: 246 x 246 x 517 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 170 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: KSC-D 125-390
  • Abmessungen: 125 x 390 x 60 mm
  • Max. Spannkraft: 40 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
Palettengröße 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 170

Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken