SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 1352172
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kompakter Aufspannturm mit 4x KSC-D Doppelspannern
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 246 x 246 x 657 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 210 kg
- Spannmittel: KSC-D 125-530
- Abmessungen: 125 x 530 x 60 mm
- Max. Spannkraft: 40 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 210 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken