SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 1352145
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kompakter Aufspannturm mit 4x KSC-D Doppelspannern
- Basisplatte: 300 x 300 mm
- Turmmaße: 201 x 201 x 398 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 76 kg
- Spannmittel: KSC-D 80-300
- Abmessungen: 80 x 300 x 55 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
Technische Details
Palettengröße | 300 x 300 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 76 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken