SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 471555
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:Technische Daten Aufspannturm:
Produktmerkmale:Technische Daten Aufspannturm:
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 420 x 420 x 663 mm
- Material: Stahl
- Gewicht: 355 kg
- Spannmittel: KSF3 160
- Betätigungsdruck: 6 bar
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 355 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Kraftspannblöcke, Deckel, Transportschrauben, Betriebsanleitung; ohne Systembacken