arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-DW-R 500-1000 Abbildung ähnlich

SAT-DW-R 500-1000

Doppelwinkel Aufspanntürme

Ident.-Nr. 431110

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Doppelwinkel mit rohen Aufspannflächen
Technische Daten:
  • Basisplatte: 500 x 500 mm
  • Turmmaße: 490 x 230 x 1000 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 355 kg
Palettengröße 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 355

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben