ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Ident.-Nr. 1400911
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4-Backen-Ausgleichsfutter
- Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 9.5 mm
- Ausgleichshub pro Backe: 5.1 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Drehmoment: 120 Nm
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 63 kg
- Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 2200 |
Max. Spannkraft [kN] | 100 |
Max. Drehmoment [Nm] | 120 |
Hub/Backe [mm] | 9.5 |
Ausgleichshub/Backe [mm] | 5.1 |
Eigenmasse [kg] | 63 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Sperrdeckel