ROTA HSH 120
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hebelfutter
- Extrem großer Backenhub
- Hub pro Backe: 9.5 mm
- Kolbenhub: 16 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Betätigungskraft: 18 kN
- Max. Drehzahl: 5500 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 5500 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 25 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 18 |
Hub/Backe [mm] | 9.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 16 |