ROTA HSH 280
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hebelfutter
- Extrem großer Backenhub
- Hub pro Backe: 20 mm
- Kolbenhub: 19 mm
- Max. Spannkraft: 50 kN
- Max. Betätigungskraft: 76 kN
- Max. Drehzahl: 2000 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 2000 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 50 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 76 |
Hub/Backe [mm] | 20 |
Kolbenhub (H) [mm] | 19 |