ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck
ID 816170
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Dual stroke system
- Through-hole: 115 mm
- Spindle holder: Z235
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 15 mm
- Fast stroke for jaw: 10 mm
- Clamping stroke per jaw: 5 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 90 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. RPM 1: 2200 1/min
- Weight: 99 kg
Technical details
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z235 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. RPM 1 [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 90.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 15.0 |
| Fast stroke/jaw [mm] | 10.0 |
| Clamping stroke/jaw [mm] | 5.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 11.1 |
| Moment of inertia [kgm²] | 1.6 |
| Weight [kg] | 99.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, 2 junções de cotovelo R 1/4" no anel distribuidor, 1 parafuso de ajuste para posicionar o anel distribuidor, 6 parafusos de montagem de rosca dupla, 2 acoplamentos para conexão ao bloco de comando eletropneumático, anel espaçador, manual de operação; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor