KSE3-LH 160 IOL
Ident.-Nr. 1465974
Produktmerkmale:
- Elektromechanischer 2-Backen-Kraftspannblock
- Ansteuerung über IO-Link
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Abfrage der Backenstellung über IO-Link
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Möglicher Spannkraftbereich: 4.5 - 15 kN
- Hub pro Backe: 8 mm
- Verfahrgeschwindigkeit Backen: 0.8 mm/s
- Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
- Betriebsspannung Aktor: 24 V DC
- Ruhestrom: 70 mA
- Mittlere Stromaufnahme: 800 mA
- Max. Strompeak: 5000 mA
- Max. Backenhöhe: 200 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Gewicht: 12.9 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 8 |
---|---|
Min. Spannkraft [kN] | 4.5 |
Max. Spannkraft [kN] | 15 |
Betriebsspannung Steuerung [V DC] | 24 |
Betriebsspannung Aktor [V DC] | 24 |
Ruhestrom [mA] | 70 |
Mittlere Stromaufnahme [mA] | 800 |
Max. Strompeak [mA] | 5000 |
Verfahrgeschwindigkeit Backen [mm/s] | 0.8 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
Max. Backenhöhe [mm] | 200 |
Abstand H [mm] | 25 |
Gewicht [kg] | 12.9 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung; ohne Starrkontakt für Adapterplattenseite
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“.
Möglicher Spannkraftbereich
Bereich, in dem die Sprannkraft eingestellt werden kann. Die Sollspannkraft wird in der Software in Prozent eingestellt.
Mittlere Stromaufnahme
Mittlere Stromaufnahme über einen Spannzyklus (Spannen/Öffnen) hinweg.
Max. Strompeak
Maximale Stromaufnahme, max. ein Mal pro Spannzyklus.
Verfahrgeschwindigkeit Backen
Maximal mögliche Verfahrgeschwindigkeit bei hohen Spannkräften. Bei kleineren Spannkräften fällt die Verfahrgeschwindigkeit gegebenenfalls langsamer aus.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).