KSP3-F 100-AS-PM
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
ID 1433684
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 14.5 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 2.5 - 6.5 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 7 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 1000 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 14.5 |
| Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 2.5 |
| Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 6.5 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 7.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 16.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.2 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).