arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSX-C2 125-800

KSX-C2 125-800

5-Achs-Spanner

Ident.-Nr. 1478166

Versandfertig in 3-6 Tagen
Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Einstellbares Spannzentrum
  • Backenschnellwechselsystem
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 800 x 181 mm
  • Max. Spannkraft Rohteilspannung: 50 kN
  • Max. Drehmoment Rohteilspannung: 100 Nm
  • Max. Spannkraft Präzisionsspannung: 40 kN
  • Max. Drehmoment Präzisionsspannung: 120 Nm
  • Grundspannhub: 130 mm
  • Gewicht: 45.7 kg
Spannerbreite [mm] 125
Bauhöhe [mm] 181
Max. Spannkraft Rohteilspannung [kN] 50
Max. Drehmoment Rohteilspannung [Nm] 100
Max. Spannkraft Präzisionsspannung [kN] 40
Max. Drehmoment Präzisionsspannung [Nm] 120
Grundspannhub [mm] 130
Gewicht [kg] 45.7

Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Spannschlüssel, ohne Spannpratzen, ohne Zugstangenverlängerung