WZW-725 CAPTO C6-72
Werkzeugwagen
Ident.-Nr. 1154287
Rüstwagen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkzeugwagen
- Individuell konfigurierbar
- Passende Werkzeughalterschnittstelle: CAPTO C6
- Abmessungen: 725 x 800 x 1370 mm
- Anzahl Werkzeughalter: 72
- Gewicht: 72 kg
Technische Details
Height [mm] | 1370.0 |
---|---|
Width [mm] | 800.0 |
Length [mm] | 725.0 |
Max. number of toolholders | 72.0 |
Weight [kg] | 72.0 |
Prepared for toolholders | CAPTO C6 |
Scope of delivery
Tool cart, storage plates and operating manual