arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZW-725 HSK A100-24 Abbildung ähnlich

WZW-725 HSK A100-24

Werkzeugwagen

Ident.-Nr. 1154295

Verfügbarkeit auf Anfrage
Rüstwagen Standard

Produktmerkmale:
  • Werkzeugwagen
  • Individuell konfigurierbar
  • Passende Werkzeughalterschnittstelle: HSK A100
Technische Daten:
  • Abmessungen: 725 x 800 x 1370 mm
  • Anzahl Werkzeughalter: 24
  • Gewicht: 72 kg
Länge [mm] 725
Breite [mm] 800
Höhe [mm] 1370
Max. Anzahl Werkzeughalter 24
Vorbereitet für Werkzeughalter HSK A100
Gewicht [kg] 72

Lieferumfang
Werkzeugwagen, Ablegebleche und Betriebsanleitung