EWB-MT 315
Grundbacken
Ident.-Nr. 160792
EWB-MT 315, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 26 mm
- Stegbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 26 |
Stegbreite S [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 46 |
Höhe H1 [mm] | 43 |
Länge L [mm] | 115 |
Lochabstand b [mm] | 54 |
Schrauben | M12 |
m/Satz [kg] | 4.5 |