SFGF-L 1400
Grundbacken
Ident.-Nr. 8705286
SFGF-L 1400, Grundbacken
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 40 mm
- Stegbreite: 24 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 40 |
Stegbreite S [mm] | 24 |
Breite B [mm] | 65 |
Höhe H [mm] | 62 |
Höhe H1 [mm] | 58 |
Länge L [mm] | 570 |
Lochabstand b [mm] | 82 |
Schrauben | M20 |
m/Satz [kg] | 36.93 |