arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFGF-L 550 Abbildung ähnlich

SFGF-L 550

Grundbacken

Ident.-Nr. 8705531

Verfügbarkeit auf Anfrage
SFGF-L 550, Grundbacken
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 20 mm
  • Stegbreite: 10 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 20
Stegbreite S [mm] 10
Breite B [mm] 22
Höhe H [mm] 35
Höhe H1 [mm] 32
Länge L [mm] 230
Lochabstand b [mm] 40
Schrauben M8x1
m/Satz [kg] 2.79