arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFGX 165 Abbildung ähnlich

SFGX 165

Grundbacken

Ident.-Nr. 149300

Verfügbarkeit auf Anfrage
SFGX 165, Grundbacken
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 18 mm
  • Stegbreite: 8 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 18
Stegbreite S [mm] 8
Breite B [mm] 20
Höhe H [mm] 29.5
Höhe H1 [mm] 27
Länge L [mm] 64
Lochabstand b [mm] 32
Schrauben M8
m/Satz [kg] 0.7