STNJ 315-6
Grundbacken
Ident.-Nr. 160665
STNJ 315-6, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1.5 mm x 60°
- Stegbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1.5 mm x 60° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Stegbreite S [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 50 |
Breite B1 [mm] | 32 |
Höhe H [mm] | 60 |
Höhe H1 [mm] | 58 |
Länge L [mm] | 125 |
Lochabstand a [mm] | 17.5 |
Lochabstand b [mm] | 30 |
Schrauben | M16 |
m/Satz [kg] | 5.5 |