arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 100 Abbildung ähnlich

NJ 100

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 146102

Versandfertig ab Lager
NJ 100, Kombi-Nutenstein
  • Nutbreite: 16 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Höhe H [mm] 24.5
Höhe H1 [mm] 8.5
Lochabstand b [mm] 30
Zyl.-Schraube M12 x 35
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen