arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NK 121 Abbildung ähnlich

NK 121

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 145100

Versandfertig ab Lager
NK 121, Kombi-Nutenstein
  • Nutbreite: 17 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Höhe H [mm] 23
Höhe H1 [mm] 9
Lochabstand b [mm] 22
Zyl.-Schraube M12 x 30
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen