PNK-G 315-6
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190615
PNK-G 315-6, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-3, ID-Nr. 194106SP 315-4, ID-Nr. 194107
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 152 |
Breite B1 [mm] | 32 |
Höhe H [mm] | 93 |
Länge L [mm] | 118.5 |
Einspanntiefe T [mm] | 40 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 3.1 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.