PNS-Z 630-6
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190129
PNS-Z 630-6, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 25-4, ID-Nr. 191107PB 630-6, ID-Nr. 192125SP 630-2, ID-Nr. 194115
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 25.5 |
Breite B [mm] | 374 |
Breite B1 [mm] | 70 |
Höhe H [mm] | 90 |
Länge L [mm] | 170 |
Einspanntiefe T [mm] | 45 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
Schrauben | M20 |
m/Stück [kg] | 11 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.