arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HB 240 Abbildung ähnlich

HB 240

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 121154

Verfügbarkeit auf Anfrage
HB 240, Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 16
Breite B [mm] 40
Höhe H [mm] 60
Länge L [mm] 112
Einspanntiefe T [mm] 12
Lochabstand a [mm] 33
Lochabstand b [mm] 29
Lochabstand c [mm] 29
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 2.8